{tempa_pano/wall_mounted_enclosures/jb.prj},{NB=JB161608},{SHA256=2cRS2NNedLRrDZS1kDf5R7xRNwIfED9w+cs7ZJHfVy0=},{INAME=jb_161608},{NAME=jb_161608},{NNCUSTOM=JB},{NTCUSTOM=Wall Mounted Enclosures},{OC=JB161608},{A=160},{B=160},{C=80},{IP=IP55},{MATERIAL=Mild Sheet Steel (EN10130 DC01)},{FINISH=RAL7035w Powder Coating},{LINK=http://www.tempapano.com/en/jb/},{DRW=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
JB161608
HELP_VARIABLE
Company
Tempa Pano
Description
JB - Wall Mounted Enclosures
Bill of material
JB161608
OC
ORDER CODE
JB161608
JB161608
A
Width
160
160
mm
B
Height
160
160
mm
C
Length
80
80
mm
IP
IP Rating
IP55
MATERIAL
Material
Mild Sheet Steel (EN10130 DC01)
FINISH
Surface Finish
RAL7035w Powder Coating
LINK
Data Sheet
http://www.tempapano.com/en/jb/
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表